Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Asco-P-R

Atuadores rotatórios Numatics™ Série R

Product Description

A Série R da Numatics é uma linha de atuadores rotatórios estilo cremalheira e pinhão para serviço pesado, que têm desempenho excelente nas aplicações mais rígidas. Os atuadores têm alta relação entre torque e tamanho, além de posicionamento preciso.

Orifício
1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4"
Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, interior, exterior, lavagem

Características

  • O design de pinhão e cremalheira em liga de aço de alta resistência temperado por indução oferece geometria equilibrada para máxima vida útil das engrenagens
  • Mancais esféricos vedados e pré-lubrificados evitam a contaminação e têm tamanho adequado para aceitar altas cargas e manter a operação tranquila sem manutenção
  • Orifício rosqueado 1/4-28 para instalação futura de acessório de encaixe opcional
  • Tubo de perfil anodizado com revestimento duro tem classificação de dureza extrema (60 RC) para excelente resistência a desgaste e corrosão, além de produzir baixo coeficiente de fricção
  • Ranhura de ímã padrão no pistão de liga de alumínio sólida permite fácil conversão para deteção de posição
  • Junta de pistão de nitrilo carboxilado com autolubrificação automática e composto PTFE para operação durável e tranquila

Documentação e desenhos