Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Asco-P-291

Válvula solenoide GNC de alta pressão 5000 psi ASCO™ 291

Product Description

A série 291 de válvulas solenoides de alta pressão ASCO é projetada especificamente para ativos de distribuição de gás natural comprimido. A robusta válvula tipo pistão de aço inoxidável é construída para suportar classificações de pressão acima de 5.000 psi. O design de alta vazão da série 291 permite a rápida distribuição de GNC (gás natural combustível) e tempos reduzidos de enchimento do veículo

Acionamento da válvula
Solenoide - piloto eletropneumático
Material do corpo
Aço inoxidável
Fluido
Gás natural
Tamanho/rosca
1/2 pol.; 3/8 pol.; 1 pol.
Tipo de Rosca
ISO228/1-G BSPP; NPTF; SAE
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Vazão
De 1,0 Cv a 2,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensão
24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 220 CA; 230 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC – 50/60
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.
Mais de 34,5 bar; mais de 500 PSIG
Ambiente de funcionamento
Perigoso; Interior; Exterior
Normas/Regulamentações
Classe I Div 1; CSA; UL

Características

  • A bobina padrão à prova de explosão e à prova d'água permite o uso em locais perigosos da Classe I, Divisão 1
  • A ampla faixa de temperatura ambiente, de -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F), é adequada para condições extremas
  • O pistão PEEK proporciona estanquidade e operação durável
  • Disponível nos tamanhos de tubos de 3/8, 1/2 e 1 polegadas e com orifícios roscados ISO, NPT ou SAE
  • Design de alta vazão com Cv de até 8,8 (Kv 7,6) para o enchimento rápido do veículo
  • Montável em qualquer posição para uma instalação conveniente
  • Os manifolds com opção de três e seis estações economizam espaço, reduzem os trajetos do vazamento e cortam a manutenção

Documentação e desenhos