Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-NFB316A382V.24/DC

ASCO™ NFB316A382V.24/DC

QuickShip QuickShip
QTD:

Product Description

A série 316 da ASCO é uma linha de válvulas solenoides de serviços gerais de alta vazão, que podem ser usadas para pilotar atuadores grandes e fornecer o fechamento rápido de válvulas de controle grandes. O design do assento de diafragma é adequado para controlar ar, gás inerte e líquidos. Suas vedações resilientes adquirem um fechamento estanque.

Coil Class
FT
Function
3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
3/8"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
24 DC
Wattage
1.8 W
Vazão
De 2,0 a 6,0 Cv; de 6,0 a 14,0 Cv
Tensão
Faixa de tensão de 100 a 240 CA/CC; Faixa de tensão de 12 a 24 CC; Carregamento da bateria de 125 CC; 110 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 24 CA; 24 CC; Faixa de tensão de 24 a 120 CA/CC; Carregamento da bateria de 250 CC; 240 – 50; 50/60; 60
Ambiente operacional
Perigoso; interior; exterior
Normas/regulamentações
Zona ATEX 0-20; Classe I Div 1; Classe I Div 2; CSA; IEC Ex Zona 0-20; SIL; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL

Características

  • A versão de baixa potência tem uma solenoide de peça única moldada, com um cartucho de solenoide desmontável altamente eficiente e uma bobina especial de baixa potência. Lida com temperaturas ambiente de até 80° C (175° F). Projetadas para uso na automação de controle da planta para fornecer compatibilidade com PLC
  • A versão com diferencial zero mínimo apresenta um corpo de latão para atmosferas gerais e um corpo de aço inoxidável para ambientes corrosivos
  • A versão intrinsecamente segura foi projetada exclusivamente para instalação em áreas intrinsecamente seguras ou NIFW com barreiras limitadoras adequadamente aprovadas e dimensionadas
  • Uma série completa de carcaças à prova de explosão aprovadas mundialmente está disponível com esta série

Documentação e desenhos