- Página inicial
- Soluções de automação
- Automação industrial e de fábrica
- Válvulas solenoides
- Válvulas solenoides de 12 V
Válvulas solenoides de 12 V
Uma válvula solenoide de 12 volts é um dispositivo eletromagnético versátil e comum a uma ampla variedade de aplicações, incluindo travas de porta e sistemas de entrada automatizados, sistemas de partida, baterias e controle de vazão de líquidos, ar e outros gases em ambientes severos e aplicações industriais resistentes. A seleção de uma válvula solenoide de 12 volts pode depender de requisitos como operação de ampla temperatura, materiais corporais e simplicidade de instalação.
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Válvulas solenoides de 12 V
Válvulas solenoides de 12 V
Lista de produtos
1-23 de 57 resultados em Produtos
:
{ searchResult: {
pageSize: 12,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 3.0,
totalResultCount: 57,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Comparar produtos
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Descartar