Yarway-P-P000989

Válvulas globo Yarway série 5525/5535

Product Description

Combinação de válvula e instrumento de controle de vazão com micrômetro especial e ponteiro para configurar a válvula em 1/100 de volta do volante.

Características

  • O indicador do mostrador do micrômetro é um equipamento padrão para garantir configurações precisas de controle repetíveis.
  • Disponível nas classes de pressão ASME classe 800, rosca (FNPT) e solda de encaixe.
  • As válvulas estão disponíveis com discos quádruplos de porta V para garantir o melhor controle e vazão.
  • Todas superfícies internas usinadas com precisão para fornecer o máximo em desempenho.
  • Anéis de sede renováveis feitos de aço inoxidável endurecido e revestidos com estelite.
  • O disco é endurecido, aterrado e polido para fornecer uma vedação precisa e livre de vazamentos.
  • O material padrão é o corpo de aço carbono (ASME SA105) com ajuste de aço inoxidável cromado de 13%.
  • A embalagem GRAFOIL® é padrão.
  • Conformidade com o código ASME B16.34 e seção 1 do código de caldeiras e vasos de pressão da ASME.
Certificações
ASME B31.1
Ligação de extremidade
Rosca, solda de encaixe
Aplicação
HRSG, caldeiras, caldeira, caldeira de biomassa e caldeira elétrica
Design do corpo
Padrão curto
Material
Aço carbono
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
SWE, rosca
Tipo de sede/vedação
Metal a metal
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Válvulas de globo
Tamanho da válvula
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo