Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-P000489

Válvula de globo de alta pressão Yarway Welbond

Product Description

Válvula de globo de alta pressão reparável em linha, projetada para fornecer o máximo de vida útil com o mínimo de manutenção.

ped

Características

  • Reparo mais rápido em linha: mais fácil de reparar em linha com um custo menor do que válvulas similares. A haste, o disco e a embalagem podem ser rapidamente removidos por meio do garfo e a sede pode ser totalmente exposta para restauração “como nova”.
  • Alta confiabilidade: corpo forjado de peça única sem soldas de pressão, soldas de selo, roscas ou juntas de contenção de pressão, juntas do corpo/castelo ou qualquer um dos seus problemas relacionados.
  • Maior durabilidade: o disco Stellite® sólido e o anel da sede eliminam rachaduras. A espessura extra do anel da sede também fornece material suficiente para renovar a superfície da sede várias vezes.
  • Alta capacidade de vazão: tamanhos de porta generosos e retração de disco muito além do necessário para uma vazão ideal. Esses recursos ajudam a minimizar as velocidades de vazão e, portanto, diminuem as forças erosivas, que encurtam a vida útil da sede e do disco.
  • Disponível para pronta entrega: um programa de estocagem aprofundado disponibiliza válvulas Welbond® diretamente para pronta entrega (extremidades de encaixe soldado padrão para NPS 2½).
  • Recurso conversível: a pré-fabricação completa de cada corpo de válvula significa que um dos designs da contrassede pode ser convertido para o outro, simplesmente fazendo uma nova montagem com buchas alternativas de contrassede.
Certificações
ASME B31.1, registro de caldeira indiano, PED, CE
Ligação de extremidade
Solda de topo
Aplicação
Alta temperatura, serviços gerais, cogeração, caldeiras, caldeira, caldeira de biomassa e caldeira elétrica, instalações complementares da planta planta, HRSG, bombas, válvulas e blocos, vapor de limpeza, transformação de resíduos em energia, turbina de vapor
Design do corpo
Padrão longo
Material
Aço, aço carbono
Temperatura de operação
Alta temperatura, maior que 204 °C (400 °F)
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
BWE
Tipo de sede/vedação
Metal a metal
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Válvulas de globo
Tamanho da válvula
NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1 / DN 25
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo

Documentação e desenhos