Yarway-P-460-515

Purgadores de vapor termodinâmico de alta pressão Yarway 460 e 515

Product Description

Os purgadores de vapor de alta pressão Yarway 460 e 515 são projetados com ajuste de mudança rápida usando os pistões internos. Projetados para uma variedade de aplicações de alta pressão encontradas nos serviços gerais, industriais e marítimos. As aplicações típicas incluem gotejamento principal de vapor, dreno de turbinas, soprador de fuligem, separador de vapor, combustível, água, aquecedor de ar e pré-aquecedor, proteção de juntas ou malhas de expansão e válvula de controle.

Características

  • Reparo simples na linha usando a cápsula de troca rápida
  • Não afetado por golpe de aríete
  • À prova de congelamento
  • A construção de aço inoxidável endurecido fornece uma resistência excepcional à corrosão
  • O modo de falha aberto evita o golpe de aríete na tubulação de distribuição de vapor
  • Peça móvel única
Tecnologia
Termodinâmico (pistão)
Tamanho
NPS 1/2, 3/4, e 1 / DN 15, 20 e 25
Temperatura máxima
538°C (1000°F)
Pressão de operação
  • Tipo 460 a 600 psig (41 bar)
  • Tipo 515 a 1.500 psig (103 bar)
Contrapressão
Até 55% de pressão de entrada, psia/bar
Capacidade
Até 2.272 kg/h (5.000 lb/h)
Conexões
Encaixe de solda
Materiais
Corpo de moli de cromo F11 e acabamento em aço inoxidável

Documentação e desenhos