Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-G501AK429465009

AVENTICS™ Placa final, série 501 G501AK429465009

Product Description

501 VERTICAL END PLATE KIT G1/8

Conexão de ar comprimido entrada
G 1/8
Conexão exaustão de ar
G 1/8
Lote de fornecimento
Placa final esquerda e direita, jogo de vedação, parafusos de fixação
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tipo de proteção
IP65
Peso
0.502 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material de parafusos
Aço inoxidável

Documentação e desenhos