Topworx-P-DVR

Caixa de distribuição TopWorx™ série DV modelo DVR

Product Description

A caixa de distribuição TopWorx DVR é uma solução confiável e durável para uso em espaços limitados e em uma variedade de setores, como de água e esgoto, utilidades industriais, além de alimentos e bebidas. Desenvolvida para ser flexível e adaptável, esta unidade tem um bom desempenho em condições desafiadoras. O design patenteado de manufatura auxiliada por computador também acelera e facilita o processo de comissionamento, e as opções de montagem do anel de limpeza garantem conexão e operação seguras.

Carcaça
Classificação UV F1, IP66/67, UL Tipo 4/4X
Rotação do eixo
90° (consulte a fábrica sobre as outras opções de detecção de rotação do eixo)
Conexão do terminal
24–12 AWG

Características

  • Design compacto e versátil para espaços limitados em muitas aplicações.
  • A carcaça resistente e os componentes em aço inoxidável oferecem durabilidade e resistência à corrosão.
  • A sinalização discreta oferece uma posição local de resposta fácil de ler.
  • O design patenteado de manufatura auxiliada por computador simplifica o processo de comissionamento, poupando tempo e diminuindo os erros.
  • A resistência à radiação UV garante que o DVR mantenha o desempenho em ambientes externos.

Documentação e desenhos