Topworx-P-7LY

TopWorx™ GO™ Switch modelo 7LY com indicadores de LED duplos vermelhos/verdes

Product Description

O TopWorx™ 7LY é um sensor de proximidade duplo que apresenta domos de LED duplos claros – visível a longas distâncias. É facilmente adaptável aos circuitos NPN ou PNP e pode ser instalado como normalmente aberto (forma A), normalmente fechado (forma B) ou normalmente aberto/normalmente fechado (forma C). O 7LY oferece maior durabilidade a ambientes com uso fisicamente indevido e possui faixa de pressão (face de detecção) de até 140 bar (2.000 psi).

Distância nominal de sensibilidade
2,5 mm (0,100 pol.)
Histerese
0,2 mm (0,008 pol.)
Elemento de acionamento
Metal ferroso ou imã (N)
Tensão CA de operação máxima
120 VCA
Corrente de carga máxima
250 mA
Corrente de carga mínima
10 mA
Queda de tensão aproximada
5V
Tensão CC operacional
10-30 VCC
Resistência de contato inicial máxima
0,5 Ohm
Frequência máxima de comutação
10 Hz
Faixa de temperatura de operação
-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Material da carcaça
Aço inoxidável 316L
Proteção contra infiltração
IP66/IP68
Resistência à vibração
10 - 55 Hz, amplitude dupla de 1,5 mm
Faixa de pressão (face do sensor)
140 Bar (2.000 PSI)

Características

  • Monopolo de alcance duplo (SPDT)
  • Contatos de prata de paládio
  • Carcaça com diâmetro de 5/8 pol. de aço inoxidável 316L
  • Entrada do conduíte NPT 1/2 pol.
  • Certificação Classe I, Div. 2, Classe II, Div. 2, Classe III
  • Face de detecção de aço inoxidável
  • Roscas de montagem 18 ou M18 de 5/8 pol.
  • Fita de terminal Ex e integrada