Topworx-P-52M

TopWorx™ GO™ Switch modelo 52M

Product Description

O 52M da TopWorx™ é um sensor de proximidade de baixo perfil, de contato seco, com uma face de detecção em 316L em um pacote de 12 mm padrão da indústria. O 52M não precisa de energia para funcionar e é insensível à polaridade, sem necessidade de especificar circuitos NPN ou PNP, sendo uma opção de troca plug-and-play para sensores de proximidade indutivos. Além disso, o 52M é compatível com uma ampla faixa de corrente de 5 mA a 2 A a 24 VCC, e uma ampla faixa de temperatura de -40°F a 212°F (-40°C a 100°C).

Distância nominal de detecção
1,5 mm (0,060 pol.)
Histerese
0,2 mm (0,008 pol.)
Elemento de acionamento
Metal ferroso ou imã (N)
Classificação elétrica CC
2 A a 24 VCC
Classificação elétrica CA
2 A a 120 VCA
Resistência de contato inicial máxima
0,5 Ohm
Frequência máxima de comutação
10 Hz
Faixa de temperatura de operação
-40°C a 100°C (-40°F a 212°F)
Material da carcaça
Aço inoxidável 316L

Características

  • Não precisa de energia para funcionar
  • Insensível à polaridade, não precisa especificar NPN ou PNP
  • Imune ao campo de soldagem por padrão
  • Disposição de contato simples
  • Maior corrente nominal
  • Ampla faixa de temperatura
  • Face de detecção de aço inoxidável
  • Entrega rápida

Documentação e desenhos