Tescom-P-VN

Válvula de alta pressão TESCOM™ série VN

Product Description

Válvula bidirecional de alta vazão série VN. Ideal para linhas de abastecimento de alta pressão e alta vazão.

Pressão máxima de entrada
10.000 psig/689 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 316
Material da sede
Vespel® SP1
O-rings
Buna-N, Etileno-Propileno ou Viton®
Anel de segurança
Teflon®
Anel de desgaste
PEEK
Hubs Grayloc
Nitronic 60
Peças restantes
Aço inoxidável 316, aço inoxidável 17-4
Temperatura de operação
–20 °F a 165 °F/–29 °C a 74 °C
Tipo e tamanho da porta
Hub Grayloc rosqueado de 1-1/2 pol.
Capacidade de vazão
Cv = 20
Peso
35 lb/15,9 kg
Tipo de carga
Manual
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Caminho de vazão padrão Y
  • Regulador de baixo torque
  • Vedações macias substituíveis
  • Conexões do hub Grayloc disponíveis

Documentação e desenhos