Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-Ultra High Pressure MiniLabo2

Regulador de pureza ultra alta TESCOM™ MiniLabo2

Product Description

O regulador de pureza ultra alta MiniLabo 2 é um regulador de ponto de uso para aplicações de alta pureza com design ergonômico compacto e modular. Todas as conexões são VCR® interno de 1/4 pol. para taxas de vazamento reduzidas. Ideal para uso em aplicações de alta pureza, reduz a pressão de linha em aplicações de pressão de trabalho, laboratório, pesquisa, desenvolvimento e de análise.

Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima: 580 psig/40,0 bar
Pressão de saída máxima: 22, 58, 145 psig/1,5, 4,0, 10,0 bar
Material
Corpo: aço inoxidável 316L
Diafragma: Elgiloy®/Hastelloy®
Sede
Válvula: PCTFE
Redutor de pressão: PTFE
Taxa de vazamento contra a atmosfera
10-8 mbar l/sec He em cada conexão
Taxa de vazão
1-200 LPM com base em nitrogênio
Temperatura de operação
-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
Tamanho e tipo da porta
Entrada e saída: conexão interna de alta pureza de 1/4 pol. (HPIC) projetada para uso com tornel VCR® de 1/4 pol. (ou conexões compatíveis)
Medidor: VCR® interno de 1/4 pol.
Peso (aproximado)
2,7 lb / 1,2 Kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas mais próximo de você.

Características

  • Volume interno minimizado
  • Todas as conexões são VCR® interno de 1/4 pol. para taxas de vazamento reduzidas
  • Design compacto e econômico
  • Fácil utilização em volantes ergonômicos
  • Regulador de pressão e válvula de desligamento de 1/4 de volta integrado em um corpo
  • Inclui medidor de baixa pressão e placa de montagem em parede
  • Adequado para gases com pureza de até 6,0

Documentação e desenhos