Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-MDPTVIS-4-SG-SSA

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MDPT Instrument Manifold MDPTVIS-4-SG-SSA

Product Description

Five Valve Power Pattern Pipe X Flange Wedge Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
4500 psig (310 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
Options
SSA 18-8 SS Bolt 4.5K PSI

Características

  • O design compacto de montagem direta exige o mínimo de espaço para operação e instalação, com menos pontos de vazamento em potencial.
  • Duas válvulas de bloqueio, uma válvula equalizadora e duas válvulas de respiro/calibração de instrumento em uma unidade compacta.
  • A montagem das válvulas em bloco traz economia de custo graças à eliminação de várias peças usadas em métodos convencionais de “tubulação”.
  • A haste da extremidade esférica de articulação livre garante alinhamento perfeito, oferecendo vedação hermética repetitiva e longa vida útil.
  • Vedações em PTFE ou grafite abaixo das roscas da haste evitam eliminação do lubrificante e corrosão da rosca.
  • Haste de contrassede evita ruptura ou remoção acidental.
  • As portas de ventilação roscadas de ¼” NPT permitem que a ventilação seja conduzida de maneira segura através de tubulação. Vêm tampadas como padrão.
  • O suporte de tubo padrão é parafusado diretamente ao manifold, oferecendo apoio rígido ao transmissor. É fácil remover o instrumento para manutenção ou reparos.

Documentação e desenhos