Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-M65BVDS-SSC

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M65B Instrument Manifold M65BVDS-SSC

Product Description

Two Valve Block

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/8"(9.5mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
4500 psig (310 barg)
Max Temperature
200°F (93°C)
Options
SSC 316SS Bolts 4.5K PSI

Características

  • Montagem remota e direta para aplicações de medição diferencial e manométrica.
  • Várias opções de arranjos de conexão.
  • A vedação da haste em Teflon® patenteada reduz o torque de operação.
  • Selo de o-ring com dois anéis de segurança de Teflon® fornecem um selo secundário para o caso de falha do o-ring por excesso de detritos no meio.
  • Contrassede para evitar explosão da haste e selo de haste de metal a metal secundário em posição totalmente “aberta”.
  • Vedação abaixo das roscas da haste para evitar a corrosão e a contaminação delas.
  • As hastes de aço inoxidável 316 do produto são revestidas de ENC para conferir mais força e confiabilidade a longo prazo.
  • O acabamento espelhado da haste, lustrado a 16 RMS, na área da sede permite uma operação suave e estende a vida útil do empanque.
  • Vedação de metal do corpo ao castelo em compressão em vez de tensão.
  • As roscas da haste são arredondadas para conferir mais força e evitar gripagem.

Documentação e desenhos