Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-FCAS-4x4 HP

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series GA Gauge Adaptor FCAS-4x4 HP

Product Description

Gauge Adaptor screwed connection

Body Material
316SS
Connections
1/2"FNPT x 1/2"MNPT
Max Pressure
10000 psig (689.4 Barg)
Max Temperature
1000°F (537.7°C)

Características

  • Projeto versátil com diversos tamanhos e tipos de rosca dá flexibilidade completa ao design.
  • Opções de materiais de corpo SS e Monel para diversas aplicações.
  • O posicionamento do medidor permite fácil visualização em qualquer direção, em 360°.
  • Adequado a aplicações de alta pressão de até 10.000 psig (690 barg).
  • Ajuste disponível de acordo com NACE MR0175.

Documentação e desenhos