Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-DPMHPS-42-XP-AMV

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesDPM Instrument Manifold DPMHPS-42-XP-AMV

Product Description

Five Valve Power Pattern Valve Pipe X Pipe X Pipe Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
B31.1
Meets B31.1
ANSI Class
ASME Class 2500
Options
AMV (vertical 2" Pipe Mount CS

Características

  • O design compacto de montagem remota exige o mínimo de espaço para operação e instalação, com menos pontos de vazamento em potencial.
  • Duas válvulas de bloco, uma válvula equalizadora e duas válvulas de vent/teste em uma unidade compacta.
  • A montagem das válvulas em bloco traz economia de custo graças à eliminação de várias peças usadas em métodos convencionais de “tubulação”.
  • A haste da extremidade esférica de articulação livre garante alinhamento perfeito, oferecendo vedação hermética repetitiva e longa vida útil.
  • Vedações em PTFE ou grafite abaixo das roscas da haste evitam eliminação do lubrificante e corrosão da rosca.
  • Haste de contrassede evita ruptura ou remoção acidental.
  • As portas de ventilação roscadas de ¼ pol. NPT permitem que a ventilação seja conduzida de maneira segura através de tubulação. Vêm tampadas como padrão.
  • O suporte de tubo padrão é parafusado diretamente ao manifold, oferecendo apoio rígido ao transmissor. É fácil remover o instrumento para manutenção ou reparos.

Documentação e desenhos