Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-BTS-44

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series BT Bleed Tee BTS-44

Product Description

Bleed Tee metal seat screwed connection

Body Material
316SS
Connections
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
Orifice
3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
1000°F (537.7°C)

Características

  • As várias saídas reduzem os pontos de vazamento da tubulação e permitem posicionar corretamente um manômetro ou outro dispositivo, independentemente da orientação da válvula em T.
  • A instalação compacta deixa o braço de momento mais curto, reduzindo os fatores de peso e vibração. Com a redução do estresse, a chance de quebras e vazamentos diminui bastante.
  • O caminho de vazão direta oferece uma alta capacidade de vazão, recursos de vazão bidirecional e drenagem.
  • É possível montar o bujão de purgamento opcional (mostrado na imagem) em uma saída para reduzir a pressão para remoção do instrumento, o que facilita a manutenção.

Documentação e desenhos