Tescom-P-Regulus 4

Regulador de estágio duplo TESCOM™ Regulus 4

Product Description

O redutor de pressão de estágio duplo Regulus 4, com uma válvula de alívio integrada, é extremamente sensível (faixa mbar) para pureza de gás até 5.0. Ideal para uso como redutor de pressão em linha. Adequado para gases não corrosivos, serviço de oxigênio e comumente usado em testes de produção.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 290 psig/20,0 bar
Faixas de pressão de saída
0,07-0,73; 0,73-7,25; 2,9-22; 14,5-58 psig
5-50; 50-500 mbar; 0,20-1,5; 1,00-4,0 bar
Material
Corpo: alumínio
Diafragma: borracha de butil com revestimento em PTFE
Sede: NBR
Tamanho e tipo da porta
Entrada
Adaptador: M16 x 1,5
Corpo: G 3/4
Saída: G 1 1/4
Medidor: G 1/2
Válvula de alívio: L12, DIN 3853 (M18x1,5 + cone)
Temperatura de operação
–4 °F a 158 °F/–20 °C a 70 °C
Meio fluido
Gases não corrosivos até pureza de gás de 5.0 (99,999 Vol %)
Taxa de vazão nominal
Máx. 72 (m3/h ar)
Peso
9,3 lbs/4,2 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Regulagem na faixa mbar
  • Estágio duplo para pressão de saída constante
  • Regulagem de pressão precisa
  • Alta vazão até 1.200 SLPM (ar)
  • Válvula de alívio integrada

Documentação e desenhos