Tescom-P-PH2200

Regulador de estágio simples TESCOM™ PH-2200

Product Description

A Série PH-2200 é parte da nossa linha de produtos Pharmpure. Este regulador de estágio simples e de alta pureza oferece um design compacto, de classe VI UPS e compatível com BPE, adequada para gases especiais, corrosivos e pirofóricos de < 5 SCFM / 142 SLPM. A vedação do diafragma de metal a metal resistente à difusão garante a pureza e integridade do gás. Ideal para uso em gases filtrados, vapor limpo para higienização, painéis de transferências e gases especiais de baixa vazão.

Pressão máxima de entrada
150 psig/10,3 bar
Faixas de pressão de saída
Mola (botão manual): 0-10, 0-25, 0-50 e 0-100 psig/0-0,69, 0-1,7, 0-3,4, e 0-6,9 bar
Propensão da mola e cúpula: 0-100 psig/0-6,9 bar (Consulte o seletor do número da peça para obter maiores detalhes)
Material do corpo
Aço inoxidável 316L
Material da sede
Teflon®, PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix®
Camisa de fricção
Interno: Teflon®
Externo: aço inoxidável 316
Diafragma e guia da válvula
Aço inoxidável 316
Retentor da sede
Nitronic 60
Peças restantes
Aço inoxidável 316
Temperatura de operação (somente fluido)
Sede de Teflon®: –40 °F a 165 °F/–40 °C a 74 °C
Sede de PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix®: –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C
Tipo e tamanho da porta
Tipo de porta de entrada e saída: sanitária, tubo
Tamanho de porta de entrada e saída: 3/8" (somente tubo), 1/2"
Capacidade de vazão
Cv = 0,06, 0,15 e 0,24
Tipo de carga
Mola, polarização de mola e cúpula
Peso (aproximado)
0,9 kg/2,0 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Design do corpo do regulador de barra de aço inoxidável 316L
  • Designs em conformidade com FDA/USP estão disponíveis
  • Está disponível uma certificação de manutenção limpa de conformidade: inclui certificação de material real, registros de soldagem e lista de materiais
  • 15 ou 32 Ra micropolegadas/acabamento de superfície corporal de 0,38 ou 0,81 micrômetros é o padrão
  • Controle de pressão preciso
  • A porta do medidor está disponível
  • Design compatível com ASME BPE 2009

Documentação e desenhos