Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-MiniLabo 2

Regulador para ponto de uso MiniLabo2 TESCOM™

Product Description

Regulador para ponto de uso MiniLabo2 para gases corrosivos e não corrosivos e misturas de até 6,0 (99,9999% de vol.) de pureza com um design compacto, modular e ergonômico. Ideal para o uso na redução de pressão da linha de pressões de trabalho, aplicações de laboratório, P&D e análise e adequado para aplicações de ECD (Detector de captura eletrônica).

Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima: 580 psig/40,0 bar
Faixas de pressão de saída: 22, 58, 145 psig/1,5, 4,0, 10,0 bar
Meio fluido
Gases não corrosivos/corrosivos e misturas até a pureza de 6,0 (99,9999% de vol.).
Taxa de vazamento
10-8 mbar l/s He
Taxa de vazão nominal
100 LPM com base em nitrogênio
Material
Corpo: aço inoxidável 316L ou latão cromado
Diafragma: Elgiloy® ou Hastelloy®
Peso (aproximado)
Latão: 1,5 lbs / 0,7 kg
Aço inoxidável: 2,6 lbs / 1,2 kg
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com seu escritório de vendas local.

Características

  • Indicação clara da posição aberta/fechada (90®) da válvula de corte
  • É necessário um espaço mínimo para a instalação porque o regulador de pressão e a válvula de corte estão integrados em um corpo
  • Volume interno reduzido, curtos tempos de purga
  • Design modular que apresenta um regulador de pressão, medidor, válvula de corte de 1/4 de volta e válvula de medição
  • Instalação fácil devido a placa de montagem na parede

Documentação e desenhos