Tescom-P-mdp

Blocos de válvulas de pressão diferencial TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation modelo MD

Product Description

Blocos de 5 válvulas leves e compactos projetados para montagem direta ou remota em transmissores de pressão diferencial para pressões de até 6.000 psig (414 barg)

Produtos

Search
1-10 de 15 resultados para Products
:

Características

  • O design compacto de montagem direta exige o mínimo de espaço para operação e instalação, com menos pontos de vazamento em potencial.
  • Duas válvulas de bloqueio, uma válvula equalizadora e duas válvulas de respiro/calibração de instrumento em uma unidade compacta.
  • A montagem das válvulas em bloco traz economia de custo graças à eliminação de várias peças usadas em métodos convencionais de “tubulação”.
  • A haste da extremidade esférica de articulação livre garante alinhamento perfeito, oferecendo vedação hermética repetitiva e longa vida útil.
  • Vedações em PTFE ou grafite abaixo das roscas da haste evitam eliminação do lubrificante e corrosão da rosca.
  • Haste de contrassede evita ruptura ou remoção acidental.
  • As portas de ventilação roscadas de ¼” NPT permitem que a ventilação seja conduzida de maneira segura através de tubulação. Vêm tampadas como padrão.
  • O suporte de tubo padrão é parafusado diretamente ao manifold, oferecendo apoio rígido ao transmissor. É fácil remover o instrumento para manutenção ou reparos.

Documentação e desenhos