Blocos de válvulas de pressão diferencial TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Série MB
Blocos de válvulas de pressão diferencial TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Série MB
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
As hastes com extremidade de esfera eliminam arranhões na sede, fornecem um fechamento estanque a bolhas e vida útil longa. As esferas rígidas, não giratórias, garantem um fechamento perfeitamente alinhado.
A gaxeta abaixo das roscas evita a lavagem do lubrificante, a corrosão das roscas, a contaminação do processo e elimina gripagens.
A gaxeta PTFE facilmente ajustável diminui o tempo de inatividade para a substituição e aumenta a vida útil da válvula.
As tampas contra poeira protegem as hastes da contaminação do lubrificante.
A colocação da sede de contrassede evita a ruptura da haste ou a remoção acidental e fornece um selo secundário da haste de metal a metal, enquanto está na posição totalmente aberta.
As hastes de 316 SS revestidas de ENC evitam arranhões ou congelamento das roscas da haste.
A haste arredondada e as roscas do castelo fornecem uma força adicional.
O acabamento espelhado da haste nas áreas da sede oferece uma operação suave e estende a vida útil do empanque.
Os selos de metal para metal do corpo ao castelo em compressão constante evitam a corrosão da rosca, eliminam uma possível ruptura resistência e fornecem pontos de vedação confiáveis.
Os pinos de bloqueio do castelo evitam a separação acidental do corpo, enquanto permitem manutenção e reparo simples.
Envelope de instalação do transmissor do bloco de válvulas idêntico à instalação Coplanar.