Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-m5a

Válvulas manométricas multiportas TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Série M5A

Product Description

Uma válvula manométrica multiportas com orifício de ⅜ de polegada (9,5 mm), disponível com sedes “roddable” de metal ou macias substituíveis para pressões de até 6.000 psig (414 barg)

Produtos

Search
1-10 de 56 resultados para Products
:

Características

  • Economia de custo por meio de componentes minimizados e penetrações do processo para instalação de instrumentos com redução dos possíveis pontos de vazamento.
  • O design compacto minimiza os requisitos de espaço; o peso leve melhora a força da conexão e reduz o chicote do medidor.
  • A sede metálica exclusiva possui um design de passagem de fluxo direto para redução de obstruções em serviços de alta temperatura.
  • A opção de corpo longo permite isolamento de tubulação de até 4″ (102 mm).
  • Sede macia substituível; a válvula opera no serviço sujo com fechamento repetitivo estanque a bolhas.
  • O acabamento espelhado da haste na área da sede permite uma operação suave e estende a vida útil da gaxeta.
  • O selo de metal a metal, corpo para castelo, em compressão constante evita a corrosão da rosca, elimina uma possível ruptura resistência e fornece um ponto de vedação confiável.
  • A gaxeta facilmente ajustável diminui o tempo de inatividade para a substituição e aumenta a vida útil da válvula.
  • O assentamento seguro evita ruptura da haste ou remoção acidental.
  • O 316 SS revestido de ENC evita gripagem ou congelamento das roscas da haste.
  • A haste arredondada, o castelo e as roscas NPT macho fornecem uma força adicional.

Documentação e desenhos