Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-m5-m51

Válvulas manométricas multiportas TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Série M5/M51

Product Description

Válvulas multiportas compactas e leves para pressões de até 6.000 psig (414 barg) ou 10.000 psig (690 barg)

Produtos

Search
1-10 de 36 resultados para Products
:

Características

  • Economia de custo por meio de componentes minimizados e penetrações do processo para instalação de vários instrumentos com redução dos possíveis pontos de vazamento.
  • O design compacto minimiza os requisitos de espaço; o peso leve melhora a força da conexão e reduz o chicote do medidor.
  • A opção de corpo longo permite isolamento de tubulação de até 4″ (102 mm).
  • Sede macia substituível e pode operar no serviço sujo com fechamento repetitivo estanque a bolhas.
  • A sede de metal reparável pode ser reformada sem remover a válvula da linha.
  • A haste de extremidade esférica elimina gripagens na sede, fornece um fechamento estanque a bolhas e vida útil longa. A esfera rígida, não giratória, garante um fechamento perfeitamente alinhado.
  • A gaxeta abaixo das roscas evita a lavagem do lubrificante, a corrosão das roscas, a contaminação do processo e elimina gripagens.
  • A gaxeta facilmente ajustável diminui o tempo de inatividade para a substituição e aumenta a vida útil da válvula.
  • A colocação da sede de contrassede evita a ruptura da haste ou a remoção acidental e fornece um selo secundário da haste de metal a metal, enquanto está na posição totalmente aberta.
  • O 316 SS revestido de ENC evita gripagem ou congelamento das roscas da haste.
  • A haste arredondada, o castelo e as roscas NPT macho fornecem uma força adicional.
  • O acabamento espelhado da haste na área da sede permite uma operação suave e estende a vida útil da gaxeta.

Documentação e desenhos