Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Tescom-P-m1-m110

Blocos de válvulas de pressão diferencial para instrumentação Anderson Greenwood Modelo M1/M110 TESCOM™

Product Description

Um bloco de válvulas de pressão diferencial de 3 válvulas com sedes metálicas integrais ou sedes macias substituíveis e “roddable” para aplicações que exigem montagem remota do instrumento

Produtos

Search
1-10 de 41 resultados para Products
:

Características

  • A montagem das válvulas em bloco traz economia de custo de 20 a 30% graças à eliminação de várias peças usadas em métodos convencionais de “tubulação”.
  • Sedes macias “roddable” para serviços propensos a bujão.
  • A tampa protetora do castelo protege contra contaminação atmosférica; reduz gripagem na rosca por meio da contenção do lubrificante da haste e aumenta a vida útil da válvula.
  • Menos pontos de vazamento reduzem a probabilidade de vazamento a partir de um design unificado.
  • Todo o empanque está abaixo das roscas da haste, a vedação do corpo ao castelo está abaixo das roscas, minimizando a corrosão por fluido do processo.
  • O design de sede macia substituível é estanque a bolhas com um orifício de diâmetro de 3⁄16 pol. (4,8 mm) como padrão.
  • Roscas arredondadas da haste fornecem uma área de rosca mais forte e durável, aumentando a vida útil da válvula.
  • A contrassede integral rígida protege contra ruptura da haste e fornece um selo secundário da gaxeta.
  • Gaxeta ajustável da haste contra vazamento e para uma vida longa de serviço.
  • As portas de teste de ¼ pol. FNPT podem ser usadas com ligações de teste.
  • Opção de montagem AGCO disponível.

Documentação e desenhos