Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-large-bore-intellimount-system

Sistema Intellimount de diâmetro grande de instrumentação Anderson Greenwood TESCOM™

Product Description

Sistema de bloco de válvulas de diâmetro pleno de 2, 3 ou 5 válvulas de montagem direta com válvulas de bloqueio metal ou sedes macias renováveis e gaxetas de haste de grafite ou PTFE que reduzem pontos de possíveis vazamento

Características

  • Acoplamento direto pelo diâmetro de 10 mm (⅜”) ao transmissor reduz o erro da linha do medidor e aprimora o desempenho do transmissor.
  • Fornece o espaçamento necessário para a instalação via comutadores do orifício sr. sem necessidade de flanges ou blocos de válvulas do espaçador.
  • Classificação opcional para proteção contra incêndio API 607.
  • Sistema de eliminação do flange (Rosemount 305) modular de duas peças Coplanar™ fornece proteção permanente do diafragma durante a manutenção.
  • Sem necessidade de suportes adicionais ou de tubo.
  • O sistema de montagem direta elimina as linhas de impulso e o sistema de bloqueio de válvulas de bloqueio de isolamento.
  • Capacidade de retromontar o instrumento após a instalação.
  • Monta todos os instrumentos de campo do fabricante.
  • O design modular permite teste hidrostático e certificação sem instrumento. A instalação total, incluindo o transmissor, é enviada em um pacote ao campo.

Documentação e desenhos