Bloco de válvulas de sistemas de instrumentação IMSA/IMST Intellimount Anderson Greenwood TESCOM™
Bloco de válvulas de sistemas de instrumentação IMSA/IMST Intellimount Anderson Greenwood TESCOM™
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Bloco de válvulas de 2, 3 e 5 válvulas que fornece instalação simples e eficaz, calibração e manutenção de transmissores do estilo Coplanar™ a pressões de 6.000 psig (414 barg)
Compatível com transmissores de pressão estilo Rosemount® Coplanar™ modelos 3051C, 3051P, 2024 e 3095 Multivariable™.
Montagem modular de duas peças, contendo módulo da válvula de bloqueio com duas válvulas de isolamento e módulo de instrumento contendo válvulas de ventilação e equalização.
A montagem direta do transmissor elimina a necessidade de adaptadores de flange.
A construção modular permite a instalação independente no campo do módulo da válvula de bloqueio, que permanece no local durante a calibração do instrumento, eliminando a necessidade de válvulas de isolamento separadas.
Precisão máxima alcançada posicionando os diafragmas de isolamento do transmissor a 13 mm (½”) do eixo de tomada do processo.
O módulo de instrumento com passagens de diâmetros grandes fornece precisão e melhora o tempo de resposta.
O design modular permite que o módulo e o transmissor do instrumento sejam removidos no campo facilmente, enquanto o módulo da válvula de bloqueio permanece, facilitando o serviço no campo e a calibração do transmissor na oficina.
Design compacto para facilidade de instalação, calibração, manutenção e acessibilidade para a operação em sistemas de painel.
Ventilação do transmissor por meio de bujões padrão de ventilação ou saídas controladas de ventilação 1/4" NPT capturam fluidos do processo sensíveis ao ambiente.