Tescom-P-HV-7000

Regulador de hidrogênio integrado TESCOM™ Série HV-7000

Product Description

O regulador de redução de pressão de dois estágios TESCOM série HV-7000 é uma solução confiável e de controle de pressão de baixa manutenção especialmente projetada para uso a bordo de veículos industriais e comerciais movidos a hidrogênio com tanques de armazenamento classificados para até 700 bar (10150 psi). O HV-7000 ajuda a maximizar a eficiência do combustível do veículo, fornecendo consistentemente vazões de até 5 g/s de combustível de hidrogênio na pressão certa necessária pela a célula de combustível ou motor de combustão de hidrogênio, em toda a amplitude de condições operacionais. O design resistente à contaminação do HV-7000 garante confiabilidade e longa vida útil, minimizando o custo de propriedade do veículo.

Pressão nominal de serviço de entrada
700 bar/10.153 psi
Pressão nominal de entrada máxima
875 bar/12.691 psi
Pressão de entrada mínima
Pelo menos, 150% de pressão de saída
*Operar em pressões abaixo dessa pressão mínima pode limitar a vazão máxima
Pressão de projeto
150% da pressão nominal de serviço de entrada
Faixa de pressão
De acordo com critérios da ANSI/ASME B31.3
Faixa de pressão de saída
10-30 bar/145-435 psi
Vazamento
Hermético
Temperatura de operação
-40°F a +185°F / -40°C a +85°C
Capacidade de vazão
Cv=0,17; 5 g H2/s
Característica de entrada de degradação
6,2 mbar por alteração de 6,9 bar na pressão de entrada/0,09 psi por alteração de 100 psi na pressão de entrada
Filtro
10 μm
*O filtro de 10 μm é para proteção inicial do conjunto do sistema. O produto é projetado para ser usado com hidrogênio livre de partículas. Seu sistema deve ser projetado com filtragem adequada antes do regulador para proteger contra contaminação.
Corpo
Alumínio 6061-T6 com revestimento anódico transparente
Assento
Poliimida
Anéis de vedação
Nitrilo
Válvula principal
Aço inoxidável 316
Mola da válvula
Aço inoxidável 316
Pistão
Aço inoxidável 316
Sensor
Alumínio 6061-T6
Mola do primeiro e segundo estágios
Aço inoxidável 17 a 7
Demais peças
Aço inoxidável Série 300, alumínio 6061-T6, poliimida
Limpeza
CGA 4.1 e ASTM G93
Peso
3,5 lbs/1,6 kg

Características

  • Desempenho superior de corte e resistência à contaminação devido ao design positivo da vedação
  • Corpo de alumínio niquelizado e anodizado resistente à corrosão
  • Materiais compatíveis com hidrogênio
  • O design de vedação redundante e o filtro integrado garantem segurança e confiabilidade
  • A redução de pressão de dois estágios minimiza a deterioração das características de entrada e permite o fornecimento de pressão estável à célula de combustível
  • Vazão de até 5 g/s
  • Ampla faixa de pressão de saída 10-30 bar/145-435 psi

Documentação e desenhos