Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Tescom-P-h7hp

Válvulas manuais H7HP de instrumentação Anderson Greenwood TESCOM™

Product Description

Válvula manual de sede rígida com orifício de 3/16” (4,8 mm) para ASME B31.1 ou B31.3 que atende à MSS-SP-105

Características

  • Gaxeta da haste em grafite para serviço de alta temperatura.
  • A haste em bola de SS com giro livre evita dano na superfície da sede, garante um alinhamento perfeito e um fechamento estanque a bolhas.
  • A alavanca em peça única evita a perda devido à vibração ou manutenção.
  • As roscas arredondadas da haste evitam gripagens e estendem a vida útil da válvula. A haste é polida com um acabamento espelhado para minimizar o desgaste da gaxeta.
  • O design da contrassede traseira fornece um selo secundário da haste e evita a ruptura acidental da haste sob pressão.
  • A pressão total e a faixa de temperatura vão até ASME Classe 2500.
  • A trava de castelo patenteada evita o afrouxamento acidental do selo do castelo para o corpo e permite a montagem em painel sem peças adicionais.
  • O selo de metal a metal, corpo para castelo, em compressão constante evita a corrosão da rosca, elimina uma possível ruptura de resistência e fornece um ponto de vedação confiável.
  • A sede de metal reparável pode ser reformada, quando não estiver sob pressão, sem remover a válvula da linha.
  • Materiais de construções desenvolvidos para conformidade com ASME B31.1 ou B31.3.
  • Faixa de ligações de extremidade opcionais

Documentação e desenhos