Válvulas manuais série H7/H71 para instrumentação TESCOM™ Anderson Greenwood

Product Description

As válvulas série H7 foram desenvolvidas para fechamento seguro e repetitivo estanque a bolhas, manutenção simples e vida longa e sem complicações. A H71 foi desenvolvida para atender as pressões crescentes na produção de petróleo e gás, fornecendo um fechamento estanque a bolhas em condições operacionais severas.

Produtos

Search
1-10 de 128 resultados para Products
:
Materiais
CS, 316 SS, Monel®, Hastelloy®
Sedes
Metal
Conexões
1/4 pol., 1/2 pol., 3/4 pol. NPT
Pressão (máx.)
H7: 6.000 psig (414 barg)
H71: 10.000 psig (689 barg)
Temperatura (máx.)
H7: 1000 °F (538 °C)
H71: 500 °F (260 °C)
Temperatura (mín.)
Capota 316: -70 °F (-57 °C)

Características

  • A haste de extremidade esférica elimina gripagens na sede, fornece um fechamento estanque a bolhas e vida útil longa. A bola rígida, não giratória, garante um fechamento perfeitamente alinhado.
  • A gaxeta abaixo das roscas evita a lavagem do lubrificante, a corrosão das roscas, a contaminação do processo e elimina gripagens.
  • A gaxeta PTFE facilmente ajustável diminui o tempo de inatividade para a substituição e aumenta a vida útil da válvula.
  • A tampa contra poeira protege a haste da contaminação do lubrificante.
  • A colocação da sede de contrassede evita a ruptura da haste ou a remoção acidental e fornece um selo secundário da haste de metal a metal, enquanto está na posição totalmente aberta.
  • A haste de 316 SS revestida de ENC evita gripagem ou congelamento das roscas da haste. As válvulas CS usam uma haste de 303 SS para contato "duro a macio", para evitar gripagem.
  • A haste arredondada e as roscas do castelo fornecem uma força adicional.
  • O acabamento espelhado da haste na área da sede oferece uma operação suave e estende a vida útil da gaxeta.
  • O selo de metal a metal, corpo para castelo, em compressão constante evita a corrosão da rosca, elimina uma possível ruptura resistência e fornece um ponto de vedação confiável.
  • A sede de metal pode ser reformada para maior vida útil da válvula.

Documentação e desenhos