Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-H1-STD

Válvulas manuais H1 (padrão) para instrumentação TESCOM™ Anderson Greenwood

Product Description

Desenvolvidas para confiabilidade máxima do sistema, estas válvulas foram criadas para serviços confiáveis e estanques a bolhas, com uma variedade de ligações de extremidade, materiais da sede e gaxeta da haste, em 316 SS ou CS, e estão disponíveis de acordo com os requisitos NACE

Produtos

Search
1-10 de 96 resultados para Products
:
Materiais
CS, 316 SS Monel®, Hastelloy®
Sedes
Macia
Conexões
1/4 pol., 1/2 pol. NPT
Pressão (máx.)
10.000 psig (689 barg)
Temperatura (mín./máx.)
-70 °F a 1000 °F (-57 °C a 538 °C)

Características

  • A válvula substituível de sede macia opera no serviço sujo com fechamento repetitivo estanque a bolhas.
  • A gaxeta abaixo das roscas evita a lavagem do lubrificante, a corrosão das roscas, a contaminação do processo e elimina gripagens.
  • A gaxeta PTFE facilmente ajustável diminui o tempo de inatividade para a substituição e aumenta a vida útil da válvula.
  • A tampa contra poeira protege a haste da contaminação do lubrificante.
  • A colocação da sede de contrassede evita a ruptura da haste ou a remoção acidental e fornece um selo secundário da haste de metal a metal, enquanto está na posição totalmente aberta.
  • A haste de 316 SS revestida de ENC evita gripagem ou congelamento das roscas da haste. As válvulas CS usam uma haste de 303 SS para contato "duro a macio", para evitar gripagem.
  • A haste arredondada e as roscas do castelo fornecem uma força adicional.
  • O acabamento espelhado da haste na área da sede oferece uma operação suave e estende a vida útil da gaxeta.
  • O caminho de vazão direta significa uma alta capacidade de vazão, recursos de vazão bidirecional e drenagem.
  • O selo de metal a metal, corpo para castelo, em compressão constante evita a corrosão da rosca e elimina uma possível resistência

Documentação e desenhos