Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-ga-hp-gauge-adapter

Adaptador manométrico Série GA­HP de instrumentação Anderson Greenwood TESCOM™

Product Description

Adaptador de manômetro de pino giratório projetado para uso com qualquer válvula de manômetro para aumentar a versatilidade do local ao permitir o posicionamento do manômetro de pressão em qualquer direção em 360°. Adequado para pressões de até 10.000 psig (690 barg)

Produtos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
:

Características

  • Projeto versátil com diversos tamanhos e tipos de rosca dá flexibilidade completa ao design.
  • Opções de materiais de corpo SS e Monel para diversas aplicações.
  • O posicionamento do medidor permite fácil visualização em qualquer direção, em 360°.
  • Adequado a aplicações de alta pressão de até 10.000 psig (690 barg).
  • Ajuste disponível de acordo com NACE MR0175.

Documentação e desenhos