Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-DH

Regulador de estágio único TESCOM™ série DH

Product Description

O regulador de estágio único Série DH oferece um tamanho compacto com alta capacidade de vazão de 5-200 SCFM/142-5663 SLPM. O design de diafragma grande e válvula principal balanceada oferece uma inclinação menor (faixa de vazão utilizável maior) que designs concorrentes. Disponível em configurações acionadas por cúpula ou mola. Ideal para uso em gases de purgamento, inertização, inércia de alta vazão, tratamento com calor e blindagem e funciona bem em diferenciais de pressão muito baixa, como processos fornecidos por dewar. Adequado para estações de ar de respiração "multi-drop". Os reguladores de redução de pressão de alta vazão série DHF vêm com flanges de acordo com a EN 1092 e são adequados para serviço de gás. Ideal para uso em alimentação de gás em instalações de alta vazão.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 500 psig/34,5 bar
Faixas de pressão de saída: 0-20, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig/0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar
Material
Corpo, tampa, tampa traseira: Aço inoxidável 316 ou latão
Diafragma: Etileno propileno, nylon reforçado, Gylon® (PTFE)
Ventilação: CTFE, Vespel®
Válvula principal, O-rings
Buna-N, etileno propileno, Chemraz®, Viton®
Peças restantes
Aço inoxidável série 300, Nitronic 60
Temperatura ambiente operacional
-20 °C a 74 °C/-4 °F a 165 °F/
Tipo e tamanho da porta
1/4, 1/2, 3/4, 1
NPTF, HPIC
1
Flange
Capacidade de vazão
Cv = 5,0
Tipo de carga
Mola, cúpula, ar (opcional)
Peso
Aço inoxidável: 6,8 kg/15 lb.
Latão: 7,3 kg/16 lb.
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Disponível em aço inoxidável 316 ou latão
  • Regula com precisão a pressão até 250 psig/17,2 bar para acionamento por mola, 300 psig/20,7 bar para acionamento por cúpula e 500 psig/34,5 bar para acionamento a ar (opcional)
  • Cinco faixas de pressão de saída
  • Opção de acionamento por mola ou acionamento por cúpula (acionamento a ar é opcional)
  • Baixa queda
  • Montagem em painel está disponível
  • Ligações de extremidades flangeadas disponíveis

Documentação e desenhos