Tescom-P-DA

Regulador de redução de pressão TESCOM™ DA

Product Description

O regulador de redução de pressão absoluta Série DA é projetado com um diafragma de elastômero e fornece precisão de +/- 0,1 psig/0,007 bar. Este regulador pode ser usado para reduzir a pressão de uma fonte de alimentação em até 4.500 psig/310 bar para um ambiente de vácuo. Ideal para uso em testes de instrumentação e equipamentos de calibração.

Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima: 4.500 psig/310 bar
Faixas de pressão de saída: 50 mm Hg absoluta -
15 psig/1,0 bar
50 psig/3,4 bar
100 psig/6,9 bar
350 psig/24,1 bar
Material do corpo
Alumínio niquelado ou latão
Material do diafragma
Buna-N, Etileno-Propileno ou Viton®
Material da sede
Teflon® (Entrada 500 psig / 34,5 bar máximo), CTFE, ou Vespel®
Material da manga de fricção
Interno: Teflon®
Externo: aço inoxidável 316
Material do filtro de 40 mícrons
Aço inoxidável 316
Peças restantes
Aço inoxidável série 300
Tipo e tamanho da porta
1/4" SAE, 1/4" NPTF, 1/4" MS33649
Capacidade de vazão
Cv = 0,06
Peso (sem medidores)
Latão: 1,1 kg/2,4 lb.
Alumínio: 0,5 kg/1 lb.
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Tamanho compacto e altamente sensível
  • Econômicas
  • Resposta rápida e regulagem precisa do tipo de diafragma
  • Excelente repetibilidade
  • Sem ventilação
  • Baixo torque do botão manual de operação
  • Castelo aprisionado disponível
  • Opção de montagem em painel disponível

Documentação e desenhos