Tescom-P-CC Valve Shutoff Control

Controle de corte da válvula TESCOM™ Série CC

Product Description

A válvula medidora CC é dimensionada para 10.000 psig/690 bar e contém uma haste não rotativa para reduzir o desgaste da sede e da haste. A válvula apresenta mais de 20 voltas desde o corte até a posição totalmente aberta, fornecendo excelente controle de vazão. Ideal para uso em sistemas de injeção, calibração e amostragem. Adequado para gás transportador GC e extração de fluido supercrítico.

Pressão máxima
50 mm Hg-10.000 psig/50 mm Hg-690 bar
Material
Corpo: aço inoxidável 316
Sede: Peek, Vespel®
O-rings: etileno-propileno, Viton®, 90
Durômetro Buna, Kalrez®
Anel de segurança: Teflon®
Demais peças
Aço inoxidável Série 300
Temperatura de operação
-30 °F a 300 °F/-34 °C a 149 °C
Conexões
NPTF, SAE (apenas 1/8 pol.), conexões internas de alta pureza (HPIC)
(Máximo 3.500 psig/241 bar)
Capacidade de vazão
Cv = 0,00125 Máximo
Cv = 0,00005 Máximo
Cv = 0,01 Máximo
Peso
0,9 lb/0,4 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Design compacto
  • Pode ser usado em altas e baixas pressões
  • Controla a vazão de gás com precisão extrema
  • Controle de vazão preciso em aplicações de pressão positiva e/ou vácuo
  • As hastes não rotativas auxiliam na redução do desgaste da sede

Documentação e desenhos