Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-BB-1

Regulador de pressão OEM TESCOM™ série BB1

Product Description

O regulador de redução de pressão em miniatura de baixa vazão e alta pressão série BB-1 fornece seis faixas de pressão de saída disponíveis até 1.800 psig/124 bar de saída. Este regulador sem ventilação é pequeno e compacto, pesando aproximadamente 0,5 lb/0,2 kg na construção de alumínio padrão. Ideal para uso em equipamento portátil.

Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima: 6.000 psig/414 bar
Faixas de pressão de saída
  Baixa pressão: 0-220 psig/0-15,2 bar
  Alta pressão: 0-1.800 psig/0-124 bar
Material
Corpo: Alumínio 6061 (niquelado)
Sede: CTFE, PEEK ou Vespel®
O-rings: Ver seletor de número de peça
Demais peças: Aço inoxidável série 300 ou alumínio
Temperatura de operação
–15 °F a 165 °F/–26 °C a 74 °C
–65 °F a 165 °F/–54 °C a 74 °C com O-rings em Buna-N
Até 400 °F/204 °C com sede em Vespel® ou PEEK
Tipo e tamanho da porta
NPTF 1/4 ou SAE
Capacidade de vazão
Cv = 0,06
Tipo de carga
Mola
Peso (aproximado)
0,5 lb/0,2 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Projeto de sensor de pistão durável
  • Faixas de pressão de saída são ajustáveis em campo
  • Duas e quatro portas de NPTF 1/4 pol. ou SAE são padrão
  • Mínimo de partes sensíveis
  • Sem ventilação
  • Versões de dois estágios e cartucho disponíveis
  • Construção em aço inoxidável 316 disponível

Documentação e desenhos