Bloco de válvulas para instrumentação Anderson Greenwood Série AS4 TVIS 2/4 TESCOM™

Product Description

Bloco de isolamento/ventilação único para aplicações com transmissores de pressão com design de corpo diferencial.

Materiais
Aço inoxidável AISI 316
Conexão do instrumento
Centros de 21/8 (54 mm) flangeados para montagem direta de acordo com DIN 19231 pt 2
Processo
De rosca paralela de G1/4 pol.
Ventilação
De rosca paralela de G1/4 pol.
Pressão (máx.)
413 bar a 38°C
Temperatura (máx.)
Vedações em PTFE: +200 °C (+392 °F)
Vedações em grafite: +550 °C (+1.022 °F)

Características

  • O design compacto gera custos de instalação mais baixos e menos pontos com potencial de vazamento.
  • Selos de metal a metal com roscas paralelas nas conexões de processo e ventilação.
  • Válvulas dreno e equalizadoras equipadas com recurso contra violação.
  • Alça de barra T no conjunto do castelo isolado.
  • Todos os conjuntos de castelo têm código de cores e identificação por função.
  • Opção de encaixes de tubo nas portas de processo e ventilação instalados de fábrica.
  • Pronto para aceitar diversos acessórios.