Tescom-P-adme

Blocos de válvulas de pressão diferencial para instrumentação de distribuição ADME Anderson Greenwood TESCOM™

Product Description

Blocos de válvulas de distribuição de ar com uma única conexão de entrada e uma variação de 4 a 20 saídas laterais, incorporando válvulas esféricas ou válvulas de agulha em miniatura

Características

  • O design compacto possibilita custos de instalação mais baixos e menos pontos com potencial de vazamento.
  • Opções de válvulas esféricas ou de agulha em miniatura com sedes macias ou duras.
  • Montagem segura adequada para painéis, paredes e suporte de tubulação NB de 2 pol. (50 mm).
  • Entrada de rosca NPT de ¾ pol. (por padrão) ou opção flangeada.
  • Equipados com válvula dreno por padrão – do lado oposto à entrada no corpo do bloco.
  • Saídas com espaçamento igual por padrão.