Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-A27M

Bloco manométrico de isolamento de instrumentos para instrumentação Anderson Greenwood Série A27M TESCOM™

Product Description

Bloco manométrico de isolamento/ventilação para instrumentos/medidores de pressão com conexões parafusadas.

Materiais
Aço inoxidável AISI 316
Conexão do instrumento
Adaptador com rosca
Processo
Monoflange de 1/2 pol. para ANSI B16.5
Ventilação
De rosca paralela de G1/4 pol.
Pressão (máx.)
413 bar a 38°C
Temperatura (máx.)
+200 °C (+392 °F)

Características

  • O adaptador do medidor permite que o instrumento seja posicionado em qualquer ponto de um arco de 360°.
  • O design compacto gera custos de instalação mais baixos e menos pontos com potencial de vazamento.
  • Válvulas dreno equipadas com recurso contra violação.
  • Sifão integrado disponível na conexão do instrumento.

Documentação e desenhos