Tescom-P-74-3000

Regulador de pressão sem rosca TESCOM™ série 74-3000

Product Description

O regulador de redução de pressão série 74-3000 de pureza ultraelevada oferece acabamentos de superfície de 5 Ra ou 10 Ra, alta vazão com Cv = 0,5 e um design internamente sem rosca e com baixo volume interno. As pressões de entrada são 600, 1.000 ou 3.500 psig/41,3; 69, ou 241 bar com pressão de saída até 150 psig/10,3 bar. Ideal para uso em sistemas de purga de alta vazão, pressão de ponto de uso de 1/2", regulagem de gases especiais e fabricação de semicondutores.

Pressão máxima de entrada
300, 600, 1000 ou 3500 psig/20,7, 41,4, 69,0 ou 241 bar
Faixas de pressão de saída
  100 mm Hg absoluta - 15 psig, 3-30, 3-60, 4-100 e 4-150 psig
  100 mm Hg absoluta - 1,0 bar, 0,21-2,1; 0,21-4,1; 0,28-6,9 e 0,28-10,3 bar
Material
Corpo: aço inoxidável 316L VAR com polimento elétrico
Diafragma: Hastelloy®
Haste, vedação e peças remanescentes: aço inoxidável 316
Sede da válvula
  3.500 psig/241 bar: Vespel®
  300 e 1.000 psig/20,7 e 69,0 bar: PCTFE
  600 psig/41,4 bar: Teflon® PFA
Temperatura de operação
Sede em Vespel®: –40 a 300 °F/–40 a 149 °C
Sede em PCTFE : –40 a 140 °F/–40 a 60 °C
Sede em Teflon® PFA: –40 a 160 °F/–40 a 71 °C
Tipo e tamanho da porta
Pontas de tubos de 1/4, 3/8, 1/2
Macho fixo de 1/4
Tornel fêmea, tornel macho de 1/2
Capacidade de vazão
Cv = 0,5
Tipo de carga
Manual
Peso
1,5 kg/3,2 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Redutor de pressão compacto e carregado manualmente
  • Volume interno baixo
  • Caminho de vazão regular e desobstruído para uma purificação completa

Documentação e desenhos