Tescom-P-64-5400

Regulador de pressão com eletropolimento TESCOM™ série 64-5400

Product Description

O regulador de redução de pressão de alta pureza série 64-5400 fornece aço inoxidável 316 com eletropolimento, acabamento de superfície de 10 Ra e design de diafragma Hastelloy®. A série 64-5400 oferece alta vazão com Cv = 1,0 e pressão de entrada de 600 psig/41,4 bar com pressões de saída de até 150 psig/10,3 bar. Ideal para uso em sistemas de gás especial e bruto (BSGS), ponto de uso de 1/2 pol., conexões de ferramenta e painéis de gás.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 600 psig/41,4 bar
Faixas de pressão de saída: 30, 60, 100, 150 psig/2,1; 4,1; 6,9; 10,3 bar
Material do corpo
Eletropolimento em aço inoxidável 316L ou Eletropolimento em aço inoxidável 316L VAR
Diafragma
Hastelloy®
Sede da válvula
PCTFE ou Teflon® PFA
Retentor da sede
Aço inoxidável Nitronic 60
Haste, vedação e peças remanescentes
Aço inoxidável 316
Temperatura de operação
Sede PFA em Teflon®: –40 °F a 160 °F/–40 °C a 71 °C
Sede em PCTFE: –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C
Tipo e tamanho da porta
Pontas de tubos de 3/8
Pontas de tubos de 1/2
Tornel macho de 1/2
Tornel fêmea de 1/2
Encaixe de compressão de 3/8
Encaixe de compressão de 1/2
Capacidade de vazão
Cv = 1,0
Tipo de carga
Manual
Peso (sem medidores)
3,5 lb/1,6 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Redutor de pressão compacto e carregado manualmente
  • Volume interno baixo
  • Diafragma metal a metal para selagem do corpo para alta integridade em vazamentos
  • 1.3 Cv disponível, mediante solicitação

Documentação e desenhos