Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-64-3200

Regulador de pressão BSGS TESCOM™ série 64-3200

Product Description

O regulador de redução de pressão de diafragma fixo de alta vazão e ultra-alta pureza série 64-3200 oferece acabamento de superfície de 10 Ra micropolegadas/0,25 micrômetros e está disponível com interior em Hastelloy®. As taxas de vazão máximas são de até 31,8 SCFM/900 SLPM, com pressões de entrada de 150, 1.000, 1.500 psig/10,3; 69,0; 103 bar e pressões de saída de até 200 psig/13,8 bar. Ideal para uso em Sistemas de gás especial e bruto (BSGS), ponto de uso de 1/2 pol., conexões de ferramenta e painéis de gás.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 150, 1.000, 1.500 psig/10,3; 69,0; 103 bar
Faixas de pressão de saída: 30, 60, 100, 150, 200 psig/2,1; 4,1; 6,9; 10,3; 13,8 bar
Material do corpo
Eletropolimento em aço inoxidável 316L ou Eletropolimento em aço inoxidável 316L VAR
Diafragma
Hastelloy®
Retentor da sede
Aço inoxidável 316
Cabeçote
Aço inoxidável 316 ou Hastelloy®
Sede da válvula
Teflon®, Vespel®, PCTFE
Peças restantes
Aço inoxidável 316
Temperatura de operação
Sede em Teflon®: -40 a 160 °F/-40 a 71 °C
Sede em Vespel®: -40 a 350 °F/-40 a 177 °C
Sede em PCTFE: -40 a 140 °F/-40 a 60 °C
Tipo e tamanho da porta
Extremidades de tubo 1, 3/8, 3/4, 1/2
1/4, 1/2, 3/4
Macho fixo, tornel macho (vazão normal e alta), tornel fêmea (vazão normal e alta)
Capacidade de vazão
Cv = 1,2
Peso (sem medidores)
3,5 lb/1,6 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Projetado para alta vazão, gás especial bruto
  • Está disponível opção de interno em Hastelloy®
  • Selo de corte positivo, projeto de diafragma fixo
  • Diafragma metal a metal para selagem do corpo para alta integridade em vazamentos
  • Castelo aprisionado

Documentação e desenhos