Tescom-P-64-2600

Regulador de pressão com eletropolimento série 64-2600 da TESCOM™

Product Description

O regulador de redução de pressão de alta pureza econômico série 64-2600 oferece construção em aço inoxidável com acabamento de superfície de 10 Ra e é limpo eletronicamente. As pressões de entrada são 600 ou 3.500 psig/41,4 ou 241 bar com pressões de saída de até 250 psig/17,2 bar. Ideal para ponto de uso de 1/4 pol., painéis de gás, fabricação de semicondutor, caixas de manifolds de válvulas e laboratórios de pesquisa.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 600 ou 3.500 psig/41,4 ou 241 bar
Faixas de pressão de saída: 0-30, 0-60, 0-100, 0-150 e 250 psig/0-2,1; 0-4,1; 0-6,9; 0-10,3 e 17,2 bar
Material
Corpo: Eletropolimento em aço inoxidável 316L ou 316L VAR
Diafragma: Aço inoxidável 316L ou Hastelloy®
Mola: Aço inoxidável 316 ou Elgiloy®
Sede
PCTFE ou Teflon® (Vespel® opcional para o modelo 3.500 psig/241 bar somente)
Haste, retentor da sede, guia da válvula
Aço inoxidável 316 ou Hastelloy®
Temperatura de operação
Sede em PTCFE: –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C
Sede em Teflon®: –40 °F a 160 °F/–40 °C a 71 °C
Sede em Vespel®: –40 °F a 350 °F/–40 °C a 177 °C
Tipo e tamanho da porta
H.P.I.C. de 1/4
1/4, 1/2
Tornel macho, tornel fêmea
Pontas dos tubos de 1/4
Capacidade de vazão
Cv = 0,06 (modelo de 3.500 psig/241 bar)
Cv = 0,15 (modelo de 600 psig/41,4 bar)
Peso (sem medidores)
0,9 kg/2,0 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Desempenho ideal e limpeza de excelente valor
  • A superfície interna acabada para 10 Ra micropolegadas/0,25 micrômetro assegura a geração mínima de partículas ou entalamento
  • O selo de diafragma do corpo metal a metal real oferece uma integridade contra vazamentos aprimorada
  • Nenhum dispositivo de fricção ou mola de tensão de polarização no fluxo de vazão
  • Parada ajustável para limitar a pressão de saída
  • O anel do castelo portador posicionável está disponível

Documentação e desenhos