Tescom-P-56 Series

Regulador série 56 da TESCOM™

Product Description

A série 56 fornece um controle de vazão preciso que permite que os clientes tenham taxas de injeção consistentes ao longo da vida útil do tanque. É projetado para injeção química offshore.

Pressão máxima de entrada
15.000 psig/1.034 bar
Faixas de pressão de saída
200-15.000 psig/13,8-1.034 bar
(pressão de polarização da mola não ajustável: 175-200 psig/12-13,8 bar)
Material do corpo
Aço inoxidável 316, Nitronic 60
Material da sede
Válvula principal: Vespel® SP1, aço inoxidável 17-4
O-rings
Kalrez®
Anéis de segurança
CTFE, Teflon®
Peças restantes
Aço inoxidável série 300, aço inoxidável 17-4 e Nitronic 60
Tipo e tamanho da porta
56-2.100, 56-2.101: 3/8
56-2.200, 56-2201: 1/4
Temperatura de operação
–15 °F a 165 °F/–26 °C a 74 °C
Peso (aproximado)
56-21XX: 18,26 lbs/8,28 kg
56-22XX: 9,09 lbs/4,12 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Um controle de vazão preciso e consistente reduz o risco de problemas de garantia da vazão de injeção excessiva ou baixa
  • Componentes com detecção por pistão de alta qualidade para longevidade em aplicações offshore reduzem os custos de manutenção e o tempo de inatividade não planejado
  • Opções alternativas para a automação total do controle da taxa de injeção com a adição do ER5000

Documentação e desenhos