Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-54-3500

Regulador de contrapressão de dois estágios TESCOM™ 54-3500

Product Description

O regulador de contrapressão hidráulica de dois estágios 54-3500 reduz a pressão de entrada controlada em 2 etapas. O segundo estágio integrado é autoacionado e se ajusta a 50% da pressão de entrada, independentemente se a unidade é acionada por mola, ar ou cúpula. Essa redução de pressão diferencial por estágios reduz significativamente a força destrutiva da erosão e da cavitação. Uma grande variedade de materiais macios e internos para válvulas, inclusive uma opção em cerâmica, permite uma seleção do regulador específico para o meio. Ideal para uso em bancadas de testes hidráulicos de alta pressão e fabricação e testes de válvulas injetoras.

Pressão de entrada máxima controlável
10.000 psig/690 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 316L
Castelo: Aço inoxidável série 300
Sede: CTFE, Vespel® SP-1, PEEK, aço inoxidável 17-4
endurecido
Demais peças: Aço inoxidável série 300
Temperatura de operação
-26 °C a 60 °C/-15 °F a 140 °F
Tipo e tamanho da porta
1/4, 3/8
NPTF e média pressão
Capacidade de vazão
Cv = 0,08
Tipo de carga
Ar, cúpula, mola
Peso
2,7 kg/6 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Adequado para aplicações em meios supercríticos e injeção química de produtos.
  • Vida útil maior do que as soluções de estágio único devido à menor erosão e cavitação
  • Menor custo de propriedade
  • Módulos de internos de válvulas TESCOM comprovados com várias opções disponíveis

Documentação e desenhos