Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-54-2800

Regulador de pressão hidráulico TESCOM™ série 54-2800

Product Description

O regulador de redução de pressão, alta vazão, alta pressão série 54-2800 é projetado para aplicações hidráulicas. Entrada e saída classificadas até 5.000 psig/345 bar; Cv = 8,0 para altas vazões. Versões acionadas por cúpula e operadas a ar estão disponíveis. Válvula tipo poppet e sede em aço inoxidável endurecido para excelente resistência ao desgaste. Ideal para uso em dispositivos de prevenção de explosão (BOP) operados hidraulicamente e teste de componentes hidráulicos.

Classificação de pressão
Pressão máxima de entrada: 5.000 psig/345 bar
Faixas de pressão de saída: 50-1.500; 200-5.000 psig/3,4-103; 13,8-345 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 303
Sede, válvula tipo poppet, sensor
Aço inoxidável 17-4 PH
O-rings
Buna-N, Viton®, etileno-propileno, Kalrez®
Anéis de segurança
Teflon®
Demais peças
Aço inoxidável série 300
Temperatura de operação
-17 °C até 74 °C/-0 °F até 165 °F
*para temperaturas ampliadas até 177 °C/350 °F, consulte a TESCOM
Tamanho e tipo da porta
Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF
Tamanho de porta de entrada e saída: 1
Capacidade de vazão
Válvula principal: Cv = 8,0
Válvula dreno: Cv = 6,5
Tipo de carga
Cúpula, ar
Peso
15,9 kg/35 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Design compacto e de alta vazão
  • A válvula tipo cabeçote e a sede em aço inoxidável 17-4 PH endurecido oferecem excelente proteção contra choque e erosão
  • Utiliza um sensor de estilo pistão, válvula tipo poppet balanceada e uma ventilação não ajustável

Documentação e desenhos