Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-54-2200

Regulador hidráulico de pressão TESCOM™ série 54-2200

Product Description

O regulador de redução de pressão série 54-2200 é projetado para aplicações hidráulicas de alta vazão e alta pressão. A pressão de entrada e de saída é classificada até 8.000 psig/552 bar com Cv = 2,0 para vazões até 60 GPM/127 LPM. Versões de mola, ar e cúpula carregada estão disponíveis. A válvula de retenção e a sede em aço inoxidável endurecido oferece excelente resistência ao desgaste. Ideal para uso em dispositivos de prevenção de explosão (BOP) operados hidraulicamente, fontes de alimentação hidráulica (HPU) e teste de componentes hidráulicos.

Pressão máxima de entrada
8.000 psig/552 bar
Faixas de pressão de saída
1.500, 3.000, 5.000, 6.000, 8.000 psig/103, 207, 345, 414, 552 bar

O regulador ventila a 0 psig em todas as faixas de pressão
Material
Corpo: aço inoxidável 303 ou 316, sede, válvula principal, Sensor: aço inoxidável 17-4 PH, O-Rings: Buna-N, Viton-A®, Kalrez®, etileno propileno, Anéis de segurança: Teflon®
Castelo, demais peças
Aço inoxidável 303
Temperatura ambiente do meio do fluido de operação
-40 °C a 93 °C/-40 °F a 200 °F (varia com o material de vedação selecionado, consulte TESCOM)
Tipo e tamanho da porta
3/4
SAE, NPTF, MS33649
1/2, 1
Flange
Capacidade de vazão
Válvula principal: Cv = 2,0
Válvula dreno: Cv = 1,6
Tipo de carga
Mola, cúpula, ar
Peso (aproximado)
6,8 kg/15 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Design robusto para condições difíceis
  • O orifício moderador de pressão melhora a estabilidade
  • Apresenta sensor de estilo pistão, válvula tipo poppet principal balanceada e um sistema de ventilação manual não ajustável
  • A sede em aço inoxidável 17-4 endurecido ajudam a fornecer uma longa vida útil em aplicações hidráulicas abrasivas
  • A montagem lateral é padrão
  • Disponível em versões acionadas por ar e cúpula/mola, hidráulicas
  • Compatível com controladores eletropneumáticos TESCOM ER5000
  • Ligações de extremidades flangeadas disponíveis

Documentação e desenhos