Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-54-2100

Regulador de contrapressão de líquidos TESCOM™ série 54-2100

Product Description

O regulador de contrapressão série 54-2100 é adequado para aplicações líquidas de 15.000 psig/1.034 bar. Modificações também estão disponíveis para 20.000 psig/1.379 bar e 30.000 psig/2.068 bar. A sede e haste em aço inoxidável endurecido oferece excelente resistência ao desgaste em aplicações rigorosas. Ideal para uso no controle de pressão de descarga de bomba, injeção química e teste de ruptura.

Pressão máxima de entrada
15.000 psig/1.034 bar
Ranges de pressão de controle
0-500; 0-800; 10-1.500; 15-2.500; 25-4.000; 50-6.000; 200-10.000; 300-15.000 psig
0-34,5; 0-55,2; 0,69-103; 1,0-172; 1,7-276; 3,4-414; 13,8-690; 20,7-1.034 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 316
Sede e cabeçote: Aço inoxidável 17-4
O-Ring: Consulte o seletor de número de peça
Selo da válvula: Vespel®
Demais peças: Aço inoxidável da série 300
Anel de segurança (faixas de pressão de entrada)
  2.500-10.000 psig/172-690 bar: Teflon®
  15.000 psig/1.034 bar: CTFE
Selo do sensor (faixas de pressão de entrada)
  500-10.000 psig/34,5-690 bar: CTFE
  15.000 psig/1.034 bar: Vespel®
Temperatura de operação
-26 °C a 74 °C/-15 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta
1/4, 3/8, 1/2 (apenas NPTF/SAE/MS33649), 9/16 (apenas MP/HP), 3/4 (apenas MP)
SAE, NPTF, MS33649, alta pressão/Amico, média pressão/Slimline
Capacidade de vazão
Cv = 0,08
Tipo de carga
Mola, cúpula, ar
Peso
2,3 kg/5 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Precisão ±1% da faixa de pressão de controle
  • Versões facilmente ajustadas, com controle do botão manual de baixo torque, cúpula e de ar carregado estão disponíveis
  • Sedes de aço inoxidável endurecido
  • Sensor de pistão seguro e confiável
  • A montagem em painel é padrão
  • Compatível com atuadores de ar TESCOM e controladores eletropneumáticos ER5000

Documentação e desenhos