Tescom-P-50-4000

Regulador de cabeça de poço submarino HPU TESCOM™ série 50-4000

Product Description

Os reguladores de redução de pressão séries 50-4000, 50-4100 e 50-4200, com válvula de desvio integrada, reduzem o tempo de produção e o custo de manutenção. Estes reguladores inéditos controlam água e glicol de alta pressão, diminuem o tempo de pressurização e aumentam a vida útil do regulador. Ideal para unidades de alimentação hidráulica (HPU) e painéis de controle de cabeças de poço.

Pressão máxima de entrada
10.000, 15.000, 20.000 psig/690, 1.034, 1.379 bar
Faixas de pressão de saída
9.000 a 20.000 psig/621 a 1.379 bar
8.000 a 15.000 psig/552 a 1.034 bar
6.000 a 15.000 psig/414 a 1.034 bar
4.000 a 10.000 psig/276 a 690 bar
2.000 a 6.000 psig/138 a 414 bar
2.000 a 4.000 psig/138 a 276 bar
1.700 a 2.500 psi
Material do corpo
Aço inoxidável 316, Nitronic® 60 (20.000 psig/1.379 bar de entrada)
Material da sede
Válvula principal, ventilação: Aço inoxidável 17-4, Vespel®
O-rings
Buna-N, Viton®, EP
Anéis de segurança
CTFE
Demais peças
Aço inoxidável série 316, aço inoxidável 17-4, Nitronic® 60
Tamanho e tipo da porta 50-4000
3/8, 1/2, 9/16
BSPP de 1/4, NPTF de 1/4, NPTF de 1/4 (alta pressão), NPTF de 1/4 (pressão média)
Tamanho e tipo da porta 50-4100, 50-4200
3/8, 9/16
NPTF de 1/4 (pressão alta), NPTF de 1/4 (pressão média)
Temperatura de operação
-26 °C até 74 °C/-15 °F até 165 °F
Capacidade de vazão
Cv = 0,12 (Regulador de controle)
Cv = 1,9 (desvio integrado)
Peso (aproximado)
50-4000: 6,8 kg/15 lb
50-4100: 9,1 kg/20 lb
50-4200: 9,1 kg/20 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • A exclusiva válvula de desvio integrada simplifica o design do sistema de alta pressão, resultando em menos componentes e locais de vazamentos, aumentando a segurança
  • A inclusão da série 50-4000 às unidades HPU simplifica o início de procedimentos complexos enquanto diminui o tempo ocioso de preenchimento de umbilicais longos
  • Controla grandes variações na taxa de vazão em pressões de até 20.000 psig/1.379 bar
  • Novo design de haste e selo aumenta a vida útil do regulador em aplicações hidráulicas cruciais com base em água de alta pressão

Documentação e desenhos